PanelSeT S3D dubb. volle deur zonder montagepl.H800xB1000xD300 IP55 IK10 RAL7035

NSYS3D81030D

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast ideaal voor verschillende toepassingen.
notification_ok
Bestand tegen een hoge impact en zware omgevingsomstandigheden.
notification_ok
Deuren open tot 120° voor gemakkelijke toegang tot de apparatuur.
notification_ok
Omkeerbare deuren bieden flexibiliteit aan de openingszijde.
notification_ok
Driepuntsslot met dubbelbaard inzetstuk voor extra beveiliging.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
324 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.