PanelSeT S3D volle deur met montageplaat. H800xB1000xD300 IP55 IK10 RAL7035.

NSYS3D81030P

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Stalen wandkasten ontworpen voor veeleisende omgevingen.
notification_ok
Omkeerbare deur met 120°-opening en driepuntsslot.
notification_ok
Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte en een lichaam uit één stuk.
notification_ok
Kabelwartelplaten en montageplaat zijn gemakkelijk verwijderbaar voor onderhoud.
notification_ok
IP66-klasse die bescherming biedt tegen water en stof.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
426 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.