PanelSeT S3D transp. deur zonder mont.plaat H800xB800xD250.IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D8825T

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Biedt een hoog niveau van bescherming en weerstand tegen stof en water.
notification_ok
Biedt gemakkelijke toegang tot apparatuur met een 120° openingsdeur.
notification_ok
Omkeerbare deur voor een gemakkelijke installatie.
notification_ok
Beveilig driepuntsslot met een dubbelbaard inzetstuk.
notification_ok
Verwijderbare deur- en kabeldoorvoerplaten voor onderhoudsdoeleinden.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
232 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.