PanelSeT S3D volle deur met mont.plaat H800xB800xD300.IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D8830P

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast geschikt voor verschillende toepassingen.
notification_ok
Grijs-gekleurd, stevig lichaam met epoxy-polyester poederafwerking.
notification_ok
Omkeerbare deur opent tot 120° met 3-puntssluiting en inzetstuk met dubbele stang.
notification_ok
Verwijderbare deur en kabeldoorvoerplaten maken een gemakkelijk onderhoud mogelijk.
notification_ok
Gegalvaniseerde stalen montageplaat met bevestigingselement.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
358 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.