PanelSeT S3D transp. deur zonder mont.plaat H800xB800xD300.IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D8830T

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Bijzonder bestendig tegen stof- en waterindringing met een IP66-klasse.
notification_ok
Glasdeur opent tot 120 graden voor gemakkelijke toegang tot apparatuur.
notification_ok
De deur is omkeerbaar voor flexibele installatieopties.
notification_ok
Driepuntsslot met 3mm dubbelbaard inzetstuk garandeert de veiligheid van de apparatuur.
notification_ok
Gootvormige frontrail met dubbele plaatdikte verbetert de stevigheid.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
265 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.