PanelSeT S3DB. H250xB300xD150. IP66, IK10, RAL7035. Nr.

NSYS3DB25315

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast met epoxy-polyester poederoppervlakafwerking.
notification_ok
Volle voordeur opent tot 180° voor een gemakkelijke toegang tot apparatuur.
notification_ok
Driepuntsslot met een dubbelbaard inzetstuk garandeert de veiligheid van de apparatuur.
notification_ok
De deur en het lichaam kunnen worden verwijderd voor gemakkelijk onderhoud.
notification_ok
Lichaam uit één stuk met een gootvormige voorste rail voor een betere duurzaamheid.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
32 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.