PanelSeT S3DB. H250xB400xD150. IP66, IK10, RAL7035. Nr.

NSYS3DB25415

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast voor klemmentoepassingen.
notification_ok
Gemakkelijke toegang tot de apparatuur met de 180° voordeur.
notification_ok
Extra sterkte en bescherming met dubbele plaatdikte.
notification_ok
Bijzonder bestendig tegen stof, water en grote schokken.
notification_ok
Grijze kleur met een epoxy-polyester poederoppervlakafwerking.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
39 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.