PanelSeT S3DB. H250xB500xD150. IP66, IK10, RAL7035. Nr.

NSYS3DB25515

notification_ok
Uit één stuk bestaande carrosserie, gevouwen en gelast.
notification_ok
Gemakkelijk verwijderbare en omkeerbare deur.
notification_ok
Uitgerust met 2 scharnieren die tot 180° openen.
notification_ok
Kan worden uitgerust met 2 rails, een symmetrische rail, aardvlecht of met een montageplaat.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
49 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.