PanelSeT S3DB H300xB500xD150. IP66, IK10, RAL7035. Nr.

NSYS3DB3515

notification_ok
Stalen wandkasten voor klemmen met een volle deur en een driepuntsslot.
notification_ok
Bijzonder bestendig tegen stof en water met een IP66-klasse (IEC60529).
notification_ok
Indrukwekkende botsweerstand dankzij de IK10-klasse (IEC62262).
notification_ok
Gemakkelijke toegang tot de apparatuur aan de binnenkant met 180° openingsdeur.
notification_ok
Omkeerbare deur kan aan beide kanten worden geopend voor meer gemak.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
60 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.