PanelSeT S3DB H300xB600xD150. IP66, IK10, RAL7035. Nr.
NSYS3DB3615
Stalen wandkasten ontworpen voor veeleisende omgevingen
Grijs-gekleurde epoxy-polyester poeder oppervlakafwerking
Omkeerbare, 180° openingsdeur voor gemakkelijke toegang tot apparatuur
Driepuntsslot met een 3mm-inzetstuk met dubbele stang voor meer veiligheid
Hoge weerstand tegen stof en water met IP66-klasse
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
73 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja