PanelSeT S3DB. H400xB800xD150. IP66, IK10, RAL7035. Nr.

NSYS3DB4815

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast ontworpen voor klemmentoepassingen
notification_ok
Volle deur met omkeerbare opening tot 180° voor eenvoudige toegang tot de apparatuur
notification_ok
Driepuntsslot met een 3mm-inzetstuk met dubbele stang voor meer veiligheid
notification_ok
Hoge weerstand tegen stof en water, waardoor een langdurige duurzaamheid wordt gegarandeerd
notification_ok
Veerkrachtig tegen hoge schokken dankzij de robuuste constructie

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
117 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.