S3DC 1200X800X300 Z MP Z WP
NSYS3DC12830
Stalen wandbevestigingsbehuizing ontworpen voor veeleisende omgevingen.
Bescherming van interne componenten dankzij hoge slagvastheid.
Hoge weerstand tegen het binnendringen van stof en water.
Omkeerbare deur die tot 120° kan worden geopend voor gemakkelijke toegang.
Driepuntsvergrendeling met schroevendraaierinzetstuk zorgt voor een veilige vergrendeling.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
502 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja