PanelSeT S3DEX (ATEX-gecertificeerd) H600xB400xD250 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3DEX6425

notification_ok
Biedt een uitzonderlijke bescherming tegen stof, water en impact.
notification_ok
ATEX gecertificeerd voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen.
notification_ok
Een stalen lichaam uit een enkel stuk met een gootvormige frontrail voor duurzaamheid.
notification_ok
Volle deur met 3-puntssluiting en omkeerbare openingszijde.
notification_ok
Gemakkelijk te verwijderen deur voor gemakkelijke onderhoudstoegang.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
110 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.