PanelSeT S3DM H1000xB800xD150 IP66 IK10 RAL7035. boven en onder

NSYS3DM10815T

notification_ok
Modulaire verdeelkast voor gemakkelijke installatie van modulair chassis DLM.
notification_ok
Stalen behuizing en glazen deur voor een veilige opslag van apparatuur.
notification_ok
Omkeerbare deuren tot 120° en bevestigd met een driepuntsslot.
notification_ok
Poeder oppervlak gestructureerde afwerking voor een strakke look.
notification_ok
Toegekende IK08 voor impactweerstand en IP66 voor stof- en waterbescherming.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
283 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.