PanelSeT S3DM H400xB300xD150 IP66 IK10 RAL7035. boven en onder.

NSYS3DM4315T

notification_ok
Modulair distributieomhulsel met gecoat stalen lichaam voor wandmontage
notification_ok
Omkeerbare stalen deur met veiligheidsglas en driepuntssluiting
notification_ok
Epoxy-polyester poeder opbouw gestructureerde afwerking voor esthetisch aantrekkelijk
notification_ok
Wordt geleverd met twee kabelwartelplaten, een dubbel sluitsysteem en een documenthouder
notification_ok
Biedt optimale impactweerstand met een IK08-classificatie

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
49 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.