PanelSeT S3DM H800xB600xD150 IP66 IK10 RAL7035. boven en onder.
NSYS3DM8615T
Stalen kast ontworpen voor wandmontage met een grijze afwerking.
Beveiligingsglazen deur bevestigd door een driepuntsslot met dubbelbaardvergrendelingssysteem.
Stof- en waterbescherming met IP66-klasse en impactweerstand met IK08-klasse.
Wordt geleverd met twee kabelwartelplaten, documenthouder en optionele bevestigingsbeugels of -apparaten.
Kan worden gebruikt met modulair chassis DLM voor installatie.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
188 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja