PanelSeT S3HD outdoor zware uitvoering kast H448xB300xD230 - IP66
NSYS3HD4320
Heavy-duty buitenbehuizing met anti-corrosieve coating voor ruwe omgevingen.
Omkeerbare deuren tot 120° met een dubbelbaard vergrendelingssysteem voor beveiliging.
Epoxy-polyester poederoppervlakafwerking voor duurzame duurzaamheid.
Is bestand tegen zonnestraling, hoge winden en extreme temperaturen.
Geschikt voor montage aan de wand of aan de paal met optionele bevestigingen.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
67 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja