PanelSeT S3HF H400xB300xD200 EMC-immuniteit IP55 RAL7035

NSYS3HF4320P

notification_ok
Aluzinkbehuizing met epoxy-polyester poederoppervlak voor corrosieweerstand.
notification_ok
Omkeerbare deuropening voor gemakkelijke toegang.
notification_ok
Vol deurtype met 3mm dubbelbaard slot voor extra beveiliging.
notification_ok
Grijs RAL 7035 kleur voor een gestroomlijnde look.
notification_ok
Kan worden bevestigd op een wand of paal voor een veelzijdige installatie.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
79 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.