PanelSeT S3X roestvrij 304L, Scotch Brite®-afwerking, H1000xB800xD300 mm.
NSYS3X10830
De roestvrijstalen constructie 304L biedt corrosieweerstand.
Kruisvormige structuur met gootvormige frontrail voor een gemakkelijke installatie.
Volle deur met twee sluitpunten en omkeerbare opening voor gemakkelijke toegang.
Hoge impactweerstand tot IK10 rating garandeert een duurzame duurzaamheid.
De indrukwekkende stof- en waterweerstand met een IP66-rating garandeert de veiligheid van uw apparatuur.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
556 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja