PanelSeT S3X roestvrij 316L, Scotch Brite®-afwerking, H400xB300xD150 mm.
NSYS3X4315H
Roestvrijstalen kast die ontworpen werd om bestand te zijn tegen ruwe omgevingen.
Lichaam met volle deur en 120° opening voor gemakkelijke toegang tot apparatuur.
Inzetstuk met dubbel slot en omkeerbare deur voor extra beveiliging.
Bestand tegen een hoge impact, stof en water voor een duurzame duurzaamheid.
Scotch-Brite® geborstelde afwerking voor een aantrekkelijk ontwerp.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
74 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja