PanelSeT S3X roestvrij 304L, Scotch Brite®-afwerking, H400xB600xD200 mm.
NSYS3X4620
Veelzijdige roestvrijstalen wandgemonteerde kast voor verschillende toepassingen en corrosiebestendig.
lichaam uit één stuk en kruisvormige structuur met een gootvormige frontrail.
Omkeerbare deur (120°) met een 3mm dubbelbaardslot voor eenvoudige toegang en beveiliging.
Gemakkelijk onderhoud met een verwijderbare deur.
Hoge impactweerstand met een IK10-klasse.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
136 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja