PanelSeT S3X roestvrij 304L, Scotch Brite®-afwerking, H500xB400xD200 mm.
NSYS3X5420
Roestvrijstalen kast met Scotch-Brite® geborstelde oppervlakafwerking.
Kruisvormige structuur en gootvormige frontrail voor duurzaamheid.
Twee slotpunten deur met 3mm dubbelbaard inzetstuk voor veiligheid.
Omkeerbare deur kan tot 120° worden geopend voor een gemakkelijke toegang tot de apparatuur.
Geschikt voor multifunctionele toepassingen.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
120 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja