PanelSeT S3X roestvrij 304L, Scotch Brite®-afwerking, H500xB400xD200 mm.
NSYS3X5420T
Roestvrijstalen kast voor duurzaamheid en weerstand tegen corrosie.
Wandmontage ontwerp voor veelzijdig gebruik binnen of buiten.
Glasdeur met omkeerbare opening tot 120° voor gemakkelijke toegang.
Dubbel vergrendelingssysteem voor een betere beveiliging.
De beveiligde glazen deur kan worden verwijderd voor een gemakkelijk onderhoud.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
117 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja