PanelSeT S3X roestvrij 304L, Scotch Brite®-afwerking, H800xB600xD250 mm.
NSYS3X8625
Roestvrijstalen wandgemonteerde kast met een Scotch-Brite® geborstelde afwerking
Bijzonder bestendig tegen stof en water met een IP66-klasse
IK10-rating voor hoge impactweerstand
Volle deur opent tot 120° voor gemakkelijke toegang tot apparatuur
Omkeerbare deur met twee vergrendelpunten voor een veilige toegang
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
297 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja