PanelSeT S3X roestvrij 304L, Scotch Brite®-afwerking, H800xB800xD300 mm.
NSYS3X8830
Roestvrijstalen 304L-constructie voor corrosieweerstand.
lichaam uit één stuk met een kruisvormige structuur en frontrail.
Volle, omkeerbare deur met twee vergrendelpunten voor gemakkelijke toegang.
Verwijderbare deur voor een moeiteloos onderhoud.
120° deuropening voor een gemakkelijke installatie van de apparatuur.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
452 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja