Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Metalen industriële doos volle deur H150 x B200 x D80 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM15208

Stalen industriële doos ontworpen voor veeleisende omgevingen.
Hoge weerstand tegen stof en water.
Verwijderbare afdekking voor gemakkelijk onderhoud.
Het lichaam van het plaatstaal in een grijze kleurenafwerking.
Borgschroef PZ2 buiten de verzegelde zone.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
13
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja