Metalen industriële doos volle deur H150 x B300 x D120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM153012

notification_ok
Ruime multifunctionele industriële doos, ontworpen voor veeleisende omgevingen.
notification_ok
Bestand tegen stof- en waterindringing met een IP66-klasse (IEC 60529).
notification_ok
Schokbestendig met IK10-classificatie (IEC 62262) voor een duurzame duurzaamheid.
notification_ok
Verwijderbare afdekking voor gemakkelijk onderhoud en toegang tot interne componenten.
notification_ok
Grijze kleur (RAL7035) met een polyester poederoppervlakafwerking voor een aantrekkelijke look.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
19 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.