Metalen industriële doos volle deur H150 x B400 x D80 IP66 IK10 RAL 7035
NSYSBM15408
Multifunctionele stalen industriële doos geschikt voor een breed scala van toepassingen.
Sterke en duurzame plaatstalen behuizing met gepoedercoate grijze afwerking.
Borgschroef PZ2 buiten de verzegelde zone maakt het onderhoud eenvoudig.
Hoge impactweerstand met IK10-rating, ideaal voor veeleisende omgevingen.
Hoge stof- en waterweerstand met een IP66-rating voor duurzame duurzaamheid.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
20 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja