Metalen industriële doos volle deur H200 x B400 x D80 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM20408

notification_ok
Stalen industriële doos voor multifunctionele toepassingen.
notification_ok
Hoge impactweerstand om bestand te zijn tegen zware omstandigheden.
notification_ok
Bestendig tegen stof en water met een IP66-klasse.
notification_ok
Borgschroef PZ2 buiten de verzegelde zone.
notification_ok
Eenvoudig onderhoud met verwijderbare afdekking.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
25 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.