Metalen industriële doos volle deur H200 x B500 x D120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM205012

notification_ok
Bijzonder bestendig tegen stof en water voor gebruik in ruwe omgevingen.
notification_ok
Gemaakt van staal voor extra duurzaamheid en levensduur.
notification_ok
Gemakkelijk verwijderbare afdekking voor gemakkelijke onderhoudstoegang.
notification_ok
Borgschroef PZ2 buiten de verzegelde zone voor optimale bescherming.
notification_ok
Geschikt voor verschillende toepassingen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
39 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.