Metalen industriële doos volle deur H300 x B300 x D120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM303012

notification_ok
Stalen industriële doos voor multifunctionele toepassingen in ruwe omgevingen.
notification_ok
Hoge impactweerstand met IK10 voor duurzame duurzaamheid.
notification_ok
Betrouwbare bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
notification_ok
Gemakkelijk onderhoud met verwijderbare kap en borgschroef PZ2.
notification_ok
Muurmonteerbaar ontwerp met metalen schroefbevestiging halve slag.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
31 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.