Metalen industriële doos volle deur H300 x B600 x D120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM306012

notification_ok
Veelzijdige stalen industriële doos geschikt voor meerdere toepassingen.
notification_ok
Stevige plaatstalen behuizing met een duurzame polyesterpoederafwerking.
notification_ok
Gemakkelijk te verwijderen afdekking voor snelle onderhoudstoegang.
notification_ok
Bestand tegen schokken en vocht met een IK10- en IP66-klasse.
notification_ok
Het ontwerp garandeert een maximale bescherming in ruwe omgevingen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
62 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.