Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Metalen industriële doos volle deur H400 x B500 x D120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM405012

Ontworpen voor multifunctionele toepassing in ruwe omgevingen.
Robuuste staalconstructie garandeert duurzame duurzaamheid.
Hoge impact en stof- en waterweerstand met IK10- en IP66-klasse.
Gemakkelijke toegang voor onderhoud met verwijderbare afdekking.
Stijlvolle grijze kleur met polyester poederoppervlakafwerking.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
68
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja