Metalen industriële doos volle deur H400 x B600 x D120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM406012

notification_ok
Veelzijdig gebruik in meerdere toepassingen.
notification_ok
Verzegelde afdekking met borgschroef voor gemakkelijk onderhoud.
notification_ok
Bladstalen constructie met een polyester poederoppervlakafwerking.
notification_ok
Geschikt voor gebruik in uitdagende buitenomgevingen.
notification_ok
Hoge bescherming tegen impact en binnendringing van water.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
84 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
96
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.