Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

NSYSC850
Biedt een uitstekende bescherming tegen waterspatten door regenwater.
De kap kan niet samen met hijstoestellen worden gebruikt.
PanelSet SF: Het gebruik van een enkel kap met combinaties van modulaire kasten is mogelijk
Voorbeeld: één kap van 1600 mm met twee gekoppelde kasten van 800 mm), Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja