PanelSeT SD Compact bedieningspaneel met achterpaneel - H1000xB800xD597 - IP55

NSYSD8R

notification_ok
It enables the installation of two mounting plates back-to-back, allowing the installation of a large number of devices
notification_ok
Bovenaan zijn deze bedieningspanelen uitgerust met uitsparingen voor de kabelingang
notification_ok
Gemakkelijk verwijderbare en omkeerbare deur, opening naar 120°.
notification_ok
Locking by 3 mm doublebar lock (other inserts or cylinders also availa- ble, to be ordered separately, see
notification_ok
Deskdeksel met een pneumatische openingshouder.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
612 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.