Mod. console vr PanelSeT SD Compact bedieningspaneel met achterpaneel - B400xD200
NSYSDC42
Scharnierende modulaire consoleafdekking met een pneumatische openingshouder.
Opent tot 75°Vergrendeling van het modulaire consoledeksel met scharnieren door twee 3 mm dubbelbaard sloten
Vast achterpaneel met schroeven uitgerust met trapschuiven in de versie met een diepte van 300 mm.
Materiaal: Gelast geplooid staal
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
111 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja