Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

NSYSDF88
Volledige toegang wordt geboden van voor- en achterzijde.
Gemakkelijk verwijderbare en omkeerbare voordeur, met opening naar 120°.
Vergrendeling door twee-puntssloten met 3 mm dubbelbaard inzetstuk.
Deskdeksel met een pneumatische openingshouder. Opent tot 75°.
Geperforeerde verstevigingsrails met een steek van 25 mm voor een snelle installatie van kabels en kabelgoten.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
773
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja