Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Spacial SFHD voor buitenopstelling - aanbouwbare kast - H1262 B800 D430 - IP55
NSYSFHD12840
Niet meer leverbaar vanaf:1 okt. 2024
Stalen constructie met anti-corrosiecoating.
Gemakkelijke toegang met omkeerbare deur die tot 120° opent.
Ingebouwd 4-puntsslot met hendel en hangslot voor extra beveiliging.
Ventilator met max ruisniveau van 60dB en vermogensdissipatie van 1500W.
Geschikt voor elektronisch 19" frame.
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist