+ 5
3 videos
Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, montageplaat, 1600x600x800 mm, IP55
NSYSFN16680P
Sustainable design that contains recycled steel manufactured with renewable energy to face environmental challenges.
IEC and UL compliant making it sturdy, robust, and durable for maximum component protection.
Available in mounted, kit, and customized versions to optimize your configurations coping with specific needs.
Ergonomic design for convenience & time-saving operations.
Large choice of dimensions & accessories to simplify mounting and installation of electrical equipment.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
527 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
97
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja