+ 4
3 videos
Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, montageplaat, 2000x800x600 mm, IP55
NSYSFN20860P
Duurzaam ontwerp dat gerecycled staal bevat dat is gefabriceerd met hernieuwbare energie.
IEC en UL-conform waardoor het stevig, robuust en duurzaam is voor een maximale bescherming van de onderdelen.
Beschikbaar in gemonteerde, kit en aangepaste versies om uw configuraties te optimaliseren.
Ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak en tijdbesparende activiteiten.
Grote keuze aan afmetingen & toebehoren om de montage en installatie van elektrische apparatuur te vereenvoudigen.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
745 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrieel gerecycleerd metaal van de totale massa metaal in het product.
45 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
97
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja