Glazen deur, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, voor elektrische behuizing H1800 B600 mm

NSYSFND186T

notification_ok
Gemaakt voor de montage van een PanelSeT SFN elektrische kast in kitversie.
notification_ok
Het handgreepontwerp is zowel esthetisch als ergonomisch, waardoor het gemakkelijker is om te openen en te sluiten.
notification_ok
Stevig, robuust en duurzaam voor een maximale bescherming van de onderdelen.
notification_ok
Beschikbaar in verschillende afmetingen om te beantwoorden aan uw installatiebehoeften.
notification_ok
Herbruikbare milieuvriendelijke verpakking met aanzienlijke annulering van kunststoffen voor eenmalig gebruik.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
90 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
97
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.