Post bevestigingsm. WM PanelSeT, l. 300. Voor post max. 675. Max. Bel.:100kg.
NSYSFPSC30
Installatie op palen toestaan
Extern aan de achterkant van de box op een rail gemonteerd
Materiaal: Verzinkt staal
Maximale belasting: 100 kg
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja