set van 2 PanelSeT SFN-hefbalken - verzinkt - 2400 mm
NSYSFTB24
Set stangen voor het heffen en transporteren van behuizingssets.
Ze worden bevestigd aan de structuur van de behuizing, in de as van de staanders.
Materiaal: Staal
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja