SFX304L, roestvrije geschikte kast, H2000xB1200xD600mm, Scotch Brite®-afw..
NSYSFX201260
Roestvrijstalen vloerstaande kast voor veelzijdige toepassingen
Weerstand tegen water en stof met IP55-klasse (IEC 60529)
Hoge impactweerstand met IK10 (IEC 62262)
De deuren kunnen tot 120° openen voor gemakkelijke apparatuurtoegang
Driepuntsslot met hendel en dubbelbaard inzetstuk voor beveiliging
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja