set van 2 PanelSet SF/SM-kruisrails voor licht - 500x500 mm

NSYSLCR50

notification_ok
PaneelSet SF en SFX: Directe bevestiging aan de structuur of tussen dwarsrails.
notification_ok
Paneelset SM: Bevestiging door middel van aanpassingsprofielen en universele dwarsrails van 40 mm (één rij)
notification_ok
tussen dwarsrails in elke andere positie. Instelbaar, trappen van 25 mm.
notification_ok
De dwarsrails zijn voorzien van een rij boorgaten met een diameter van 5,2 mm en een steek van 25 mm
notification_ok
Het maakt bevestiging met een M6 zelftappende schroef mogelijk, ref. NSYST30M6S

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.