Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

NSYSLCR80
PaneelSet SF en SFX: Directe bevestiging aan de structuur of tussen dwarsrails.
Paneelset SM: Bevestiging door middel van aanpassingsprofielen en universele dwarsrails van 40 mm (één rij)
tussen dwarsrails in elke andere positie. Instelbaar, trappen van 25 mm.
De dwarsrails zijn voorzien van een rij boorgaten met een diameter van 5,2 mm en een steek van 25 mm
Het maakt bevestiging met een M6 zelftappende schroef mogelijk, ref. NSYST30M6S
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
8
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja