PanelSeT SFN/SM-voorplint - 200x400 mm

NSYSPF4200

notification_ok
De voor- en achterzijde van de plint bestaat uit 4 hoeken met 2 of 4 panelen.
notification_ok
Materiaal: Geplooid plaatstaal, hoek met een dikte van 25/10e mm
notification_ok
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
notification_ok
Kleur: RAL 7022 grijs
notification_ok
Beschermingsgraad: IP30 volgens IEC 60529

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
43 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.