PanelSeT SFN/SM-geventileerde voorplint- 100x600x600 mm
NSYSPFV6100
De voor- en achterzijde van de geventileerde plint bestaat uit 4 hoeken met 2 frontpanelen.
Materiaal: Geplooid plaatstaal, hoek met een dikte van 25/10e mm
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Kleur: RAL 7022 grijs
Beschermingsgraad: IP20 volgens IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
30 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja