2 plint zijp. voor plint. 300x200mm. Gepl. plaatstaal. RAL 7022. IP 30. IK 10.
NSYSPS3200SD
Ze worden met 2 bevestigingsschroeven aan de hoek van de plint bevestigd.
Geplooid plaatstaal
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Kleur: RAL 7022 grijs
Beschermingsgraad: IP30 volgens IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja